(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับฐานข้อต่อ
·ยังสามารถประกอบได้
·รวมส่วนที่เป็นทรงกลมและ ฐานข้อต่อ ⌀d2
·คุณสมบัติรูผ่าน
·สิ่งของที่ติดตั้งสามารถเคลื่อนได้โดยเลื่อนไปบนเพลา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | F (มิลลิเมตร) | สี | ลูกบอลφ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.00 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | สีดำ | ø6 | ||
฿ 562.00 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | ขาว | ø6 | ||
฿ 649.40 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | สีดำ | ø8 | ||
฿ 649.40 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | ขาว | ø8 | ||
฿ 649.40 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15.5 | สีดำ | ø9 | ||
฿ 649.40 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15.5 | ขาว | ø9 | ||
฿ 649.40 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 17.5 | สีดำ | ø10 | ||
฿ 649.40 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5 | ขาว | ø10 | ||
฿ 781.52 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 | สีดำ | ø12 | ||
฿ 781.52 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 | ขาว | ø12 | ||
฿ 781.52 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22.5 | สีดำ | ø13 | ||
฿ 781.52 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22.5 | ขาว | ø13 | ||
฿ 1,001.02 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26.5 | สีดำ | ø15 | ||
฿ 931.62 ฿ 481.18 | KAHENKINOU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26.5 | ขาว | ø15 | ||
฿ 1,044.72 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 29 | สีดำ | ø16 | ||
฿ 1,044.72 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 29 | ขาว | ø16 | ||
฿ 1,221.55 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32.5 | สีดำ | ⌀19.05 | ||
฿ 1,221.55 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32.5 | ขาว | ⌀19.05 | ||
฿ 1,222.57 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 35.5 | สีดำ | ø20 | ||
฿ 1,222.57 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35.5 | ขาว | ø20 | ||
฿ 1,660.07 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 43 | สีดำ | ø25 | ||
฿ 1,660.07 | MYP KAHENKINOU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 43 | ขาว | ø25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A2017 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง