1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อกลม Maru-Pijon แบบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน ประเภทติดตั้งด้านข้าง

ข้อต่อท่อกลม Maru-Pijon แบบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน ประเภทติดตั้งด้านข้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 519.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ยึดสตรัทให้แน่นยิ่งขึ้นได้โดยใช้รูสล็อตและสกรูยึด 2 ตำแหน่ง

รหัสสินค้า
PC620
PE620
PG620
PJ620
PK620
PL620
PQ620
PS620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา d
(มิลลิเมตร)

฿ 736.80

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 9

฿ 737.30

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 8

฿ 723.39

MARUPIJON 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12

฿ 879.58

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 13

฿ 972.81

MARUPIJON 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15

฿ 1,136.70

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 19.1

฿ 1,141.79

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 20

฿ 519.84

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยเดียว / ชุด หน่วยเดียว ชนิด การติดตั้งด้านข้าง เสา รูปทรง แบบกลม
ประเภท เสา ไม่ วัสดุ เหล็กยึด A2017 กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด ล้างอะโนไดซ์
เสา วิธีการแก้ไข ยึด แผ่นสลิท รูปทรง รูติดตั้ง แบบกลม