(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สำหรับยึดเพลาในแนวนอนหรือด้านข้าง
รหัสสินค้า |
---|
PC4S600 |
PE3S600 |
PE4S600 |
PF4S600 |
PG4S600 |
PJ4S600 |
PL4S600 |
PN4S600 |
PQ4S600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา d (มิลลิเมตร) | วัสดุ เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,749.19 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 1,513.94 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | [สเตนเลส] SUS303 | ||
฿ 1,749.27 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 1,749.04 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 2,282.97 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 2,282.67 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 2,933.42 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19.1 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 2,670.78 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | [สเตนเลส] SUS304 | ||
฿ 2,933.42 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | [สเตนเลส] SUS304 |
กำลังโหลด …
หน่วยเดียว / ชุด | หน่วยเดียว | ชนิด | การติดตั้งด้านข้าง | เสา รูปทรง | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เสา | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด | ไม่ | เสา วิธีการแก้ไข | ยึด แผ่นสลิท |
รูปทรง รูติดตั้ง | แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง