1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สแตนเลส แบบรูเหลี่ยม/รูกลม PIJON แบบเหลี่ยมแนวตั้ง

สแตนเลส แบบรูเหลี่ยม/รูกลม PIJON แบบเหลี่ยมแนวตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,519.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูสี่เหลี่ยมใช้สำหรับการเคลื่อนไหวในแนวนอนและการสร้างตำแหน่ง สำหรับการติดตั้งแบบติดตรึงกับที่โดยไม่ขยับเขยื้อน
· ใช้ร่วมกับรูกลมได้ตามต้องการเพื่อยึดปลายเสาค้ำ

รหัสสินค้า
USQ10-601
USQ12-601
USQ13-601
USQ16-601
USQ19-601
USQ20-601
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง□ A
(มิลลิเมตร)

฿ 2,519.64

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน □ 10

฿ 3,165.66

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 3 วัน □ 12

฿ 3,202.75

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 11 วัน □13

฿ 4,661.90

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน □16

฿ 5,661.08

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน □19

฿ 5,659.10

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน □20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยเดียว / ชุด หน่วยเดียว ชนิด ขาตั้ง ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
เสา รูปทรง แบบเหลี่ยม ประเภท เสา ไม่ วัสดุ เหล็กยึด SUS304
กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด ไม่ เสา วิธีการแก้ไข ยึด แผ่นสลิท รูปทรง รูติดตั้ง แบบกลม