1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อเหลี่ยมชนิดเหลี่ยมแนวตั้ง

ข้อต่อท่อเหลี่ยมชนิดเหลี่ยมแนวตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 698.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบบ แบบเหลี่ยม แนวตั้ง. สามารถใช้สำหรับยึดส่วนปลาย ฯลฯ ของสตรัท [วัสดุ]A2017

รหัสสินค้า
SQ06-601
SQ08-601
SQ09-601
SQ10-601
SQ12-601
SQ13-601
SQ15-601
SQ16-601
SQ19-601
SQ20-601
SQ25-601
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง □ A
(มิลลิเมตร)

฿ 744.24

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน หน้าแปลน แบบเหลี่ยม□6

฿ 778.66

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน หน้าแปลน แบบเหลี่ยม□8

฿ 748.26

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน หน้าแปลน แบบเหลี่ยม□9

฿ 698.75

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน หน้าแปลน แบบเหลี่ยม□ 10

฿ 765.42

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน หน้าแปลน แบบเหลี่ยม□ 12

฿ 971.73

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน หน้าแปลน แบบเหลี่ยม□13

฿ 1,124.58

KAKUPIJON 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หน้าแปลน แบบเหลี่ยม□15

฿ 950.06

KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน หน้าแปลน แบบเหลี่ยม□16

฿ 1,330.01

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน หน้าแปลน แบบเหลี่ยม□19

฿ 1,362.35

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน หน้าแปลน แบบเหลี่ยม□20

฿ 2,504.10

MYP KAKUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน หน้าแปลนขนาดเล็ก□25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยเดียว / ชุด หน่วยเดียว ชนิด ขาตั้ง เสา รูปทรง แบบเหลี่ยม
ประเภท เสา ไม่ วัสดุ เหล็กยึด A2017 กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด ล้างอะโนไดซ์
เสา วิธีการแก้ไข ยึด แผ่นสลิท รูปทรง รูติดตั้ง แบบกลม