(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สำหรับยึดเพลาด้านข้างหรือในแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
SQ10-603 |
SQ12-603 |
SQ13-603 |
SQ16-603 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | □B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 897.78 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | □ 10 | ||
฿ 969.22 ฿ 516.30 | KAKUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | □ 12 | ||
฿ 936.19 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | □13 | ||
฿ 1,085.29 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | □16 |
กำลังโหลด …
หน่วยเดียว / ชุด | หน่วยเดียว | ชนิด | ขาตั้ง | ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เสา รูปทรง | แบบเหลี่ยม | ประเภท เสา | ไม่ | วัสดุ เหล็กยึด | A2017 |
กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด | ล้างอะโนไดซ์ | เสา วิธีการแก้ไข | ยึด แผ่นสลิท | รูปทรง รูติดตั้ง | Counterbored |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง