1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรโบเชิงมิติแบบขนาน 2 เพลา ชนิดหมุน

โรโบเชิงมิติแบบขนาน 2 เพลา ชนิดหมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,651.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับ การวางตำแหน่ง ฯลฯ ของอุปกรณ์ผ่าน สตรัทแคลมป์ แบบแปรผัน · สเกลวัด 15°, 2 แกนขนาน 360° ตัวแปร, 2-hollow คลองเลื่อย การวางตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่

รหัสสินค้า
BC06-291
BC08-291
BC10-291
BC12-291
BC13-291
BC15-291
BC16-291
BC19-291
BC20-291
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา
(มิลลิเมตร)

฿ 1,682.80

KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 1,651.16

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 6 วัน 8

฿ 1,665.48

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน 10

฿ 1,919.72

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน 12

฿ 1,921.00

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน 13

฿ 2,266.34

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 6 วัน 15

฿ 2,265.97

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน 16

฿ 2,384.04

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน 19.1

฿ 2,399.31

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 3 วัน 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยืดหยุ่น (หมุน) วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์
รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน)