(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใส่บอสเพื่อรวมกับส่วนอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ [วัสดุ] อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
P3-104 |
PC204 |
PC204M |
PE204 |
PE204M |
PF204 |
PF204M |
PG204 |
PG204M |
PH104 |
PH104L |
PH104M |
PJ204 |
PJ204M |
PK204 |
PK204M |
PL204 |
PL204L |
PL204M |
PN204 |
PN204M |
PQ204 |
PQ204L |
PQ204M |
PR104 |
PS204 |
PS204M |
PT104 |
PU104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | φD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 345.64 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 7 | 3 | ||
฿ 373.09 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 16 | 9 | ||
฿ 484.50 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 30 | 9 | ||
฿ 373.01 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 16 | 8 | ||
฿ 484.19 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 25 | 8 | ||
฿ 346.68 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 17 | 10 | ||
฿ 484.50 ฿ 263.91 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 30 | 10 | ||
฿ 576.39 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 23 | 12 | ||
฿ 715.34 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 45 | 12 | ||
฿ 1,547.71 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 37 | 40 | 25 | ||
฿ 1,878.38 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 37 | 100 | 25 | ||
฿ 1,720.11 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 37 | 70 | 25 | ||
฿ 607.36 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 23 | 13 | ||
฿ 715.56 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 45 | 13 | ||
฿ 769.94 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 25 | 15 | ||
฿ 948.42 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 50 | 15 | ||
฿ 757.72 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 29 | 30 | 19 | ||
฿ 1,014.42 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 29 | 100 | 19 | ||
฿ 930.59 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 29 | 50 | 19 | ||
฿ 769.94 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 25 | 16 | ||
฿ 912.47 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 50 | 16 | ||
฿ 757.72 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 29 | 30 | 20 | ||
฿ 1,033.52 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 29 | 100 | 20 | ||
฿ 944.25 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 29 | 60 | 20 | ||
฿ 1,840.31 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 50 | 30 | ||
฿ 299.42 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 14 | 6 | ||
฿ 399.47 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 25 | 6 | ||
฿ 2,034.89 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 50 | 32 | ||
฿ 2,311.37 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 52 | 55 | 35 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | แขน / บาร์ | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง