1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนตกแต่ง ชนิดข้อต่อท่อกลมแบบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน

ส่วนตกแต่ง ชนิดข้อต่อท่อกลมแบบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 323.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

* Drawing ภายนอกอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรหัสรุ่นสินค้า โปรดดูที่แคตตาล็อก

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งที่ปลายเพลา

รหัสสินค้า
PC255
PE255
PF255
PG255
PJ255
PJ256
PK255SALE
PL255
PN255
PQ255
PS255
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งφD เส้นผ่าศูนย์กลางรู d (d1) (มม.)

฿ 351.63

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 159

฿ 351.12

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 138

฿ 454.27

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 1510

฿ 422.61

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น ขอราคา 2012

฿ 541.16

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 2213

฿ 640.25

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 2713

฿ 483.97

฿ 254.33

MARUPIJON 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2315

฿ 687.00

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 2919.1

฿ 609.25

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 2416

฿ 687.00

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 2920

฿ 323.18

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 136

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว เคลียร์อโนไดซ์ สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน)