1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อกลม Maru-Pijon รูเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน รูสกรูแบบแยกส่วน

ข้อต่อท่อกลม Maru-Pijon รูเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน รูสกรูแบบแยกส่วน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 747.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทรูเดียวที่ให้คุณสร้างสรรค์ไอเดียได้อย่างอิสระด้วยการรวมตัวยึดและท่อเข้าด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก duralumin ที่เบาและแข็งแรง (A2017) บางส่วนทำจาก SUS
·เส้นผ่านศูนย์กลางของรูมี พิกัดรูคว้าน H8 และมีการชุบอโนไดซ์เพื่อการป้องกันสนิม และเพิ่มความทนทานให้มากขึ้น
·โครงสร้างการจับยึดแบบ slit-tightening ทำให้สามารถขันให้แน่นด้วย ประแจหกเหลี่ยม
·สามารถถอด ประกอบ ซ้ำได้หลายครั้งเนื่องจากใช้ Duralumin
·มาพร้อมกับท่อสแตนเลส ที่มีความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ที่เหมาะสมกับความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของระบบข้อต่อ
·มีให้เลือก 5 สี (ขาว, ดำ, ทอง, แดง และน้ำเงิน)
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ติดชิ้นส่วนและบอร์ด/กระดาน ฯลฯ เนื่องจากมีการปิดล้อม จึงสามารถประกอบหลังได้

รหัสสินค้า
PF516
PG515
PK516
PQ514
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B
(มิลลิเมตร)
รู สกรู รูติดตั้ง ขนาด M F
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

฿ 747.47

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 10M61416

฿ 749.00

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 12M51719

฿ 1,082.34

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 15M62226

฿ 1,081.82

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 20M62228

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ ขนาน แบบมีเกลียว เสา รูปทรง แบบกลม วัสดุ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน)