(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สำหรับการติดตั้งเพลาที่ เหล็กฉาก ขวา
[คุณสมบัติ]
· ในกรณีที่มีความสมมาตรทางด้านซ้ายและด้านขวา การใช้ชนิดคู่ที่ขันทั้งด้านซ้ายและขวาจะทำให้งานง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
P3-100 |
P3-101 |
PC201 |
PE200 |
PF200 |
PG200 |
PH100 |
PH101 |
PJ200 |
PJ201 |
PK200 |
PL200 |
PL201 |
PN200 |
PQ200 |
PR100 |
PS200 |
PS201 |
PT100 |
PU100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) | ทิศทางการยึด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 482.60 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 482.76 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 490.45 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 466.92 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 466.84 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 685.62 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 1,931.23 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25.1 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 2,091.61 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25.1 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 685.32 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 685.32 ฿ 382.61 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 824.04 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 972.55 ฿ 525.18 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19.1 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 972.55 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19.1 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 903.41 ฿ 507.36 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 972.40 ฿ 569.83 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 2,215.90 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 379.78 ฿ 208.50 | MARUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 372.63 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ขันแน่นทางขวา | ||
฿ 2,486.63 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | ขันแน่นทางซ้าย | ||
฿ 2,915.61 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | ขันแน่นทางซ้าย |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตั้งฉาก | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง