1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ตำแหน่ง รูสกรู 2 ตำแหน่ง (φ25 หรือมากกว่า)

ข้อต่อท่อกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ตำแหน่ง รูสกรู 2 ตำแหน่ง (φ25 หรือมากกว่า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 961.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนและบอร์ดสามารถติดตั้งได้โดยการยึดให้แน่นโดยใช้สกรูใน 2 ตำแหน่ง

รหัสสินค้า
PH127
PH128
PH129
PR126
PT126
PU126
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B
(มิลลิเมตร)
รู สกรู รูติดตั้ง ขนาด M F
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

฿ 961.84

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 25.12-M62426

฿ 1,145.11

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 25.12-M53526

฿ 1,107.49

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 6 วัน 25.12-M63526

฿ 1,473.84

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 302-M83025

฿ 1,480.03

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 3 วัน 322-M83025

฿ 1,640.18

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน 352-M83530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ ขนาน แบบมีเกลียว เสา รูปทรง แบบกลม วัสดุ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน)