(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใส่ได้โดยไม่ต้องถอดประกอบ โครง (ประกอบหลังได้)
รหัสสินค้า |
---|
GF400 |
JF400 |
JG400 |
NK400 |
QL400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,055.90 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | ||
฿ 1,055.90 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | ||
฿ 1,053.87 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 1,533.55 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | ||
฿ 1,541.17 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปตัว T | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | ข้อต่อลด | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง