1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อกลม Maru-Pijon ฟิตติ้งแบบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน

MYP MARUPIJON

ข้อต่อท่อกลม Maru-Pijon ฟิตติ้งแบบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 372.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สตรัทแคลมป์ที่ใช้งานสะดวกสำหรับการเพิ่มเพลา
[คุณสมบัติ]
·ทำจากดูราลูมินที่เบาและแข็งแรง (A2017) มีสินค้าที่ทำจาก SUS จำหน่ายเช่นกัน
·เส้นผ่านศูนย์กลางของรูมี พิกัดรูคว้าน H8 และมีการชุบอโนไดซ์เพื่อการป้องกันสนิม และเพิ่มความทนทานให้มากขึ้น
·โครงสร้างการจับยึดแบบ slit-tightening ทำให้สามารถขันให้แน่นด้วย ประแจหกเหลี่ยม
·สามารถถอด ประกอบ ซ้ำได้หลายครั้งเนื่องจากใช้ Duralumin
· มาพร้อมท่อสแตนเลสที่มีค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตรงกับค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของข้อต่อท่อ
· หากมีความสมมาตรด้านข้าง การขันด้านซ้ายและขวาเป็นคู่จะทำให้งานง่ายขึ้น
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเพิ่มเพลา

รหัสสินค้า
PS604
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 372.78

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว เคลียร์อโนไดซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางรู d (d1) (มม.) 6 สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน)
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) ø 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PS604 ในชุด ข้อต่อท่อกลม Maru-Pijon ฟิตติ้งแบบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน