(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* Drawing ภายนอกอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรหัสรุ่นสินค้า โปรดดูที่แคตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
PC202 |
PC203 |
PJ202 |
PJ203 |
PL202 |
PL203 |
PS202 |
PS203 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) | ขนาด | ทิศทางการยึด เกลียว | ทิศทางการติดตั้ง สตรัท | ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 563.52 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | ⌀15X34 | ขันแน่นทางซ้าย | - | ø 9 | ||
฿ 522.65 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9 | ⌀15X34 | ขันแน่นทางขวา | - | ø 9 | ||
฿ 849.10 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | ⌀22X42 | ขันแน่นทางซ้าย | - | ø 13 | ||
฿ 849.10 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | ⌀22X42 | ขันแน่นทางขวา | - | ø 13 | ||
฿ 1,223.09 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19 | ⌀29X59 | ขันแน่นทางซ้าย | ซ้าย | ø 19 | ||
฿ 1,222.57 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19 | ⌀29X59 | ขันแน่นทางขวา | ขวา | ø 19 | ||
฿ 451.74 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ⌀13X25 | ขันแน่นทางซ้าย | - | ø 6 | ||
฿ 451.74 | MYP MARUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ⌀13X25 | ขันแน่นทางขวา | - | ø 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | 45° | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง