1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อกลมแบบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน ทิศทางเดียวหัวกากบาท

MYP MARUPIJON

ข้อต่อท่อกลมแบบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน ทิศทางเดียวหัวกากบาท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 622.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สม่ำเสมอมากกับพื้นผิวท่อ

[คุณสมบัติ]
· PJ207: ประเภทกากบาทที่มีช่องเปิดทิศทางเดียว สม่ำเสมอมากกับพื้นผิวท่อ

รหัสสินค้า
PJ207
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 622.84

MYP MARUPIJON 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตั้งฉาก เสา รูปทรง แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา(มิลลิเมตร) 13
วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน
ขนาด ⌀22X34 สี สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) ø 13

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PJ207 ในชุด ข้อต่อท่อกลมแบบเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน ทิศทางเดียวหัวกากบาท