• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type Cross End T Shape

 
Part Number
PJ218
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
16 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type T Shaped Post Shape Round Post Dia.(mm) 13
Material Aluminum Surface Treatment Clear Anodize Combined-Post Dia. Equal Dia.
Dimensions ⌀22X37 Color White (Standard Product) Size (Installation Hole Diameter) φ13

Please check the type/dimensions/specifications of the part PJ218 in the Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type Cross End T Shape series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PJ218 ในชุด Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type Cross End T Shape