• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type T-Shape Single Sided Opening

Round Pipe Joint  Same Diameter Hole Type T-Shape Single Sided Opening

Can be used to provide frame support and free movement.

[Features]
· T shaped with uni-directional opening.
· For frame support and free movement

PDF

 
Part Number
PJ217
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
16 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type T Shaped Post Shape Round Post Dia.(mm) 13
Material Aluminum Surface Treatment Clear Anodize Combined-Post Dia. Equal Dia.
Dimensions ⌀22X26 Color White (Standard Product) Size (Installation Hole Diameter) φ13

Please check the type/dimensions/specifications of the part PJ217 in the Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type T-Shape Single Sided Opening series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PJ217 ในชุด Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type T-Shape Single Sided Opening