Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type 2- Axle Support

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

PJ302

 
Part Number
PJ302
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
18 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

The number of holes 3-Hole Material A2017 Surface Treatment Clear Anodize
Mounting Hole Shape Tap Mounting Hole Position Vertical Hole diameter d (d1) 13
Hole diameter d2 13 Color White (Standard Product)

Please check the type/dimensions/specifications of the part PJ302 in the Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type 2- Axle Support series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PJ302 ในชุด Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type 2- Axle Support

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)