(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สำหรับการติดตั้งแบบเอียง
[คุณสมบัติ]
· 45 ° สตรัท ท
·สำหรับการติดตั้งแบบเอียง
ชนิด | 45° | เสา รูปทรง | แบบกลม | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
ขนาด | ⌀37X80 | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) | ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) | ø 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง