(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหมายเลข รุ่นโปรดดูที่แคตตาล็อก
[คุณสมบัติ]
·ในกรณีที่มีความสมมาตรทางด้านซ้ายและด้านขวาการใช้การขันทั้งซ้ายและขวาเป็นคู่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
· PC403:ประเภทรูปแยกและกากบาท
·การติดตั้งโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน เฟรม (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้)
ชนิด | ตั้งฉาก | เสา รูปทรง | แบบกลม | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
ขนาด | 28 × 29 × 22 | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) | ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง) | ø 13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PJ403 ในชุด ข้อต่อ ท่อกลม ชนิดรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ผ่าเป็นรูปกากบาท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง