• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Round pipe joint - Different-Diameter Hole Type - Cross Shape

 
Part Number
LJ732
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
16 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Perpendicular Post Shape Round Post Dia.(mm) 13
Material Aluminum Surface Treatment Clear Anodize Combined-Post Dia. Reducing
Dimensions 38X28X28 Color White (Standard Product) Size (Installation Hole Diameter) ⌀13/⌀19

Please check the type/dimensions/specifications of the part LJ732 in the Round pipe joint - Different-Diameter Hole Type - Cross Shape series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LJ732 ในชุด Round pipe joint - Different-Diameter Hole Type - Cross Shape