• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

for Round Pipe Joint Different Diameters Hole T Shaped Alterations

 
Part Number
LJ730
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
16 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type T Shaped Post Shape Round Post Dia.(mm) 13
Material Aluminum Surface Treatment Clear Anodize Combined-Post Dia. Reducing
Dimensions 38X28X28 Color White (Standard Product) Size (Installation Hole Diameter) ⌀13/⌀19

Please check the type/dimensions/specifications of the part LJ730 in the for Round Pipe Joint Different Diameters Hole T Shaped Alterations series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LJ730 ในชุด for Round Pipe Joint Different Diameters Hole T Shaped Alterations

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)