• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Round Pipe Joint, Different-Diameter Hole Model, Joint

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

CS604

 
Part Number
CS604
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
16 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Surface Treatment Clear Anodize Hole Diameter d(d1) (mm) 6 Color White (Standard Product)
Size (Installation Hole Diameter) φ6, φ9

Please check the type/dimensions/specifications of the part CS604 in the Round Pipe Joint, Different-Diameter Hole Model, Joint series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS604 ในชุด Round Pipe Joint, Different-Diameter Hole Model, Joint

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)