(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูกลมช่วยให้ท่อเลื่อนและหมุนได้อย่างอิสระ เพื่อการประกอบที่ยืดหยุ่น สามารถใช้ร่วมกับรูสี่เหลี่ยมได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งาน
· สามารถติดตั้งบอสเพื่อประกอบรวมกับส่วนอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
PC4S204 |
PE4S204 |
PF4S204 |
PG4S204 |
PJ4S204 |
PL4S204 |
PN4S204 |
PQ4S204 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,187.06 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | 35 | ||
฿ 1,148.03 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 35 | ||
฿ 1,354.84 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 37 | ||
฿ 1,679.19 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 46 | ||
฿ 1,679.19 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 46 | ||
฿ 2,425.16 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19.1 | 63 | ||
฿ 1,877.42 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 54 | ||
฿ 2,425.16 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 63 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | แขน / บาร์ | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง