(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูกลมช่วยให้ท่อเลื่อนและหมุนได้อย่างอิสระ เพื่อการประกอบที่ยืดหยุ่น สามารถใช้ร่วมกับรูสี่เหลี่ยมได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งาน
· ชิ้นส่วนที่ติดตั้งกับเพลาข้อใดข้อหนึ่ง สามารถหมุนได้โดยใช้เพลาเดียวเป็นจุดศูนย์กลาง
รหัสสินค้า |
---|
PC4S290 |
PE4S290 |
PF4S290 |
PG4S290 |
PJ4S290 |
PL4S290 |
PN4S290 |
PQ4S290 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,713.29 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | ||
฿ 1,713.29 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ||
฿ 1,753.16 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ||
฿ 2,295.33 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | ||
฿ 2,294.73 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | ||
฿ 3,180.75 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19.05 | ||
฿ 3,011.61 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | ||
฿ 3,179.38 | MYP STTENRESSPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขนาน | เสา รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง