1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อสแตนเลสแบบเหลี่ยม, ข้อต่อท่อกลม, แบบเหลี่ยม/เกลียว

MYP STTENRESSPIJON

ข้อต่อท่อสแตนเลสแบบเหลี่ยม, ข้อต่อท่อกลม, แบบเหลี่ยม/เกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,003.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ในการยึดชิ้นส่วน สามารถติดตั้งได้อย่างอิสระโดยใช้เป็นคู่

รหัสสินค้า
USQ16-505
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,003.52

MYP STTENRESSPIJON 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ ขนาน แบบมีเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B(มิลลิเมตร) 16 วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รู สกรู รูติดตั้ง ขนาด M M5 □A (□ S)(มิลลิเมตร) □16

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน USQ16-505 ในชุด ข้อต่อท่อสแตนเลสแบบเหลี่ยม, ข้อต่อท่อกลม, แบบเหลี่ยม/เกลียว