(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การรวมกันของรู แบบเหลี่ยม ที่ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและ รูกลม ที่ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ สำหรับยึดเพลา แบบเหลี่ยม สำหรับการหมุนเพลา แบบกลม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เสา (มิลลิเมตร) | รวม - เสา เส้นผ่านศูนย์กลาง | □A (□ S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 782.49 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | □6 | ||
฿ 816.45 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | □8 | ||
฿ 823.14 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | □9 | ||
฿ 764.02 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | □ 10 | ||
฿ 741.50 | KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | □ 12 | ||
฿ 1,052.80 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | □13 | ||
฿ 1,284.35 | KAKUPIJON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | □15 | ||
฿ 1,079.61 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | □16 | ||
฿ 1,440.58 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19.1 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | □19 | ||
฿ 1,472.84 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | □20 | ||
฿ 2,027.06 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25.1 | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | □25 | ||
฿ 823.14 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | ข้อต่อลด | □ 10 | ||
฿ 933.99 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ข้อต่อลด | □ 12 | ||
฿ 1,053.27 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ข้อต่อลด | □13 | ||
฿ 1,052.96 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ข้อต่อลด | □13 | ||
฿ 1,242.01 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | ข้อต่อลด | □15 | ||
฿ 1,208.36 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | ข้อต่อลด | □16 | ||
฿ 1,441.75 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | ข้อต่อลด | □19 | ||
฿ 1,441.44 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ข้อต่อลด | □19 | ||
฿ 1,440.20 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19.1 | ข้อต่อลด | □20 | ||
฿ 2,028.84 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19.1 | ข้อต่อลด | □25 | ||
฿ 2,028.38 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | ข้อต่อลด | □25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตั้งฉาก | เสา รูปทรง | แบบกลม / แบบเหลี่ยม | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง