1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขายึด 3D - ติดตั้งในแนวตั้ง

ขายึด 3D - ติดตั้งในแนวตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,802.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฐานรองข้อต่อ สามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้งโดยใช้ เพลา เชื่อมต่อข้อต่อ กับเพลา หากคุณต้องการขยายตำแหน่ง ติดตั้ง

[คุณสมบัติ]
·สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนยึดอุปกรณ์ (ลูกบอลข้อต่อ ) ได้ตามต้องการ
·ประเภทที่สามารถติดตั้งได้ในสองตำแหน่ง เพิ่มความยืดหยุ่น
·ติดตั้งส่วนประกอบ และชิ้นส่วนของกล้องและอุปกรณ์ อุปกรณ์ระบบไฟส่องสว่าง เซนเซอร์ อุปกรณ์วัด และอุปกรณ์การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฯลฯ
·มี ความยืดหยุ่นสำหรับการจัดตำแหน่ง ไปจนถึงการติดตั้งที่หลากหลาย
· จัดตำแหน่งง่ายเนื่องจากการเคลื่อนที่เป็นทรงกลม
·รูปทรงกลมสำหรับการจัดตำแหน่งอย่างอิสระ
·สามารถยืดออกโดยใช้ท่อ ไม่ว่าจะวางในแนวตั้งหรือแนวนอน
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน มีความคล่องตัวสูง
·สำหรับการติดตั้งระยะไกลด้วยเพลา ( มุมดัดสูงสุด 45° )

รหัสสินค้า
BC364G-B
BC364K-W
BC364S-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดความจุ
(N)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
สี กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่าศูนย์กลางรู φD2

฿ 2,186.19

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 5 วัน 7883.5สีดำอโนไดซ์สีดำ1222

฿ 2,834.59

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 6 วัน 138100.5ขาวเคลียร์อโนไดซ์1525

฿ 1,802.26

MYP KAHENKINOU 1 ชิ้น 6 วัน 2354สีดำอโนไดซ์สีดำ613

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ชุด รูปร่าง ประเภทมาตรฐาน วัสดุ A2017
จำนวนหลุม 3 รู รูปทรง รู แบบกลม