1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Original Pipe, Shaft Short D Cut Pipe

Original Pipe, Shaft Short D Cut Pipe
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,147.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับ ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางรูในของ ข้อต่อ ท่อเหล็ก ( แคลมป์ยึด)
· ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแท่งเหล็กมีค่าความเผื่อเป็นลบ ทั้งยังมีความแม่นยำเนื่องจากผ่านกระบวนการเจียรและแฮร์ไลน์
· หากต้องการ การวางตำแหน่ง โปรดใช้ชุดตัวเลือกที่ผันแปร
· เครื่องมือจัดวางตำแหน่ง ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับสเกลบนผิว D Cut (ผิวเรียบ)

รหัสสินค้า
SS13150DR
SS13250DR
SS13300DR
SS13500DR
SS15150DR
SS15250DR
SS15300DR
SS15500DR
SS16150DR
SS16250DR
SS16300DR
SS16500DR
SS19150DR
SS19250DR
SS19300DR
SS19500DR
SS20150DR
SS20250DR
SS20300DR
SS20500DR
SS25150DR
SS25250DR
SS25300DR
SS25500DR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 1,147.07

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 132101.2

฿ 1,455.77

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 133101.2

฿ 1,610.12

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 133601.2

฿ 2,075.57

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 135601.2

฿ 1,228.52

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 6 วัน 152101.5

฿ 1,577.82

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 6 วัน 153101.5

฿ 1,771.47

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 153601.5

฿ 2,318.08

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 6 วัน 155601.5

฿ 1,229.43

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 162101.5

฿ 1,579.20

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 163101.5

฿ 1,773.07

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 163601.5

฿ 2,320.58

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 6 วัน 165601.5

฿ 1,433.94

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 6 วัน 192502

฿ 1,826.25

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 193502

฿ 2,098.38

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 194002

฿ 2,617.02

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 196002

฿ 1,435.62

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 202502

฿ 1,828.63

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 203502

฿ 2,101.09

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 204002

฿ 2,621.10

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 6 วัน 206002

฿ 1,523.66

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 252502

฿ 2,458.71

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 253502

฿ 2,229.49

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 254002

฿ 2,832.67

MYP KAKUMARU/PAIPUSHAFT 1 ชิ้น 7 วัน 256002

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง แบบกลม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปทรง ท้าย (ขวา) ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
วัสดุ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เสา กลวง
สเกลวัด สเกล