(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เป็นคู่เพื่อยึดชิ้นส่วน หนึ่งชิ้นก็เพียงพอสำหรับชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
SQ08-534 |
SQ09-534 |
SQ10-534 |
SQ12-534 |
SQ13-534 |
SQ15-535 |
SQ16-535 |
SQ19-536 |
SQ20-536 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เสา B (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | □A (□ S) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 693.60 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 10 | □8 | ||
฿ 736.29 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | 10 | □9 | ||
฿ 736.29 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | □ 10 | ||
฿ 781.52 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 12 | □ 12 | ||
฿ 781.52 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 12 | □13 | ||
฿ 915.67 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 15 | □15 | ||
฿ 915.67 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 15 | □16 | ||
฿ 1,091.99 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19 | 18 | □19 | ||
฿ 1,075.72 | MYP KAKUPIJON | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 18 | □20 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ | ขนาน แบบมีเกลียว | วัสดุ | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีขาว (สินค้ามาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง