(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•แนะนำให้ใช้ฝาปิดกันฝุ่นเพื่อให้การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็วใช้งานได้นานขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
CHP02PDC |
CHP02SDC |
CHP03PDC |
CHP03SDC |
CHP06PDC |
CHP16PDC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ขนาดใช้งานได้ | หมายเลข รุ่น ของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.15 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับปลั๊ก | 1/4 | CHP02 | ||
฿ 182.21 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | 1/4 | CHP02 | ||
฿ 170.15 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับปลั๊ก | 3/8 | CHP03 | ||
฿ 182.21 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | 3/8 | CHP03 | ||
฿ 215.38 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับปลั๊ก | 3/4 | CHP06 | ||
฿ 100.00 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับปลั๊ก | 2 | CHP16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | รายละเอียด ส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ฝาครอบกันฝุ่น | ประเภทของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | เอชพี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก (ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง