• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

PT Connection Screw-in Type Medium Female Screw-in Tee

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
2098-02
2098-04
2098-06
2098-08
2098-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnection screw T1 Connection screw T2
33 Day(s) or more 1/81/8
33 Day(s) or more 1/41/4
33 Day(s) or more 3/83/8
33 Day(s) or more 1/21/2
33 Day(s) or more 3/43/4

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Adapter Shape Tee Connection Type Male thread× Female thread
Connection Type M1 PT Connection Type M2 PT Material Steel

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)