• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

PT Connection PF 30° FCS Single Female/Medium Male Tee

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

9066-06

 
Part Number
9066-06
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
33 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Adapter Shape Tee Connection Type Male thread× Female thread
Connection Type M1 PT Connection Type M2 PT Material Steel
Connection screw T1 3/8 Connection screw T2 3/8

Please check the type/dimensions/specifications of the part 9066-06 in the PT Connection PF 30° FCS Single Female/Medium Male Tee series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9066-06 ในชุด PT Connection PF 30° FCS Single Female/Medium Male Tee

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)