1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FD-150 มือจับ ประตูเลื่อน ปิดสนิท

FD-150 มือจับ ประตูเลื่อน ปิดสนิท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 49,936.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งได้ง่ายในที่แคบ
·เหมาะสำหรับทางเข้าขนาดใหญ่
·ซีลอย่างปลอดภัย
· กลไก ง่ายๆที่ มือจับ ง่ายและช่วยลดการทำงานผิดพลาด / เสียให้น้อยที่สุด
ไม่จำเป็นต้องมีรางร่องหรือขั้นบันไดบน พื้น
·การเคลื่อนไหวเปิดและปิดเบาและราบรื่น (ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกาะติดของฝุ่นหรือสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ )
·การ การออกแบบ สะอาดตาโดยที่ฝาครอบครอบคลุม ราง ทั้งหมด
·ประเภทการใช้งานคู่ซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
FD-150-1
FD-150-2
FD-150-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 49,936.00

SLIDING DOOR 1 ชิ้น 29 วัน 175080064073

฿ 51,097.00

SLIDING DOOR 1 ชิ้น 29 วัน 2150100064074

฿ 54,194.00

SLIDING DOOR 1 ชิ้น 29 วัน 2750130064075

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบ ประตูและใกล้ชิด วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์อัด (a6063s) / สแตนเลส (sus304 / sus430) / เหล็กแผ่นรีดร้อน (SPHC) พื้นผิว การขัดเงา กระบวนการ
ความหนา(มิลลิเมตร) 140 ซ้าย / ขวาย้อนกลับ ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา