1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกสวม (ชนิดสี่เหลี่ยม / B-990 / เหล็กกล้า)

ปลอกสวม (ชนิดสี่เหลี่ยม / B-990 / เหล็กกล้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกหลายแบบพร้อมพิน (B-1099, B-99)
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ, แผงควบคุม

รหัสสินค้า
B-990-1
B-990-2
B-990-3
B-990-4
B-990-5
B-990-6
B-990-7
B-990-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานφ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หรือ□ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
φเส้นผ่านศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 115.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 1018105213138

฿ 80.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 101685213139

฿ 62.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101464213140

฿ 66.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 101253513141

฿ 76.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1018102413142

฿ 53.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101682013143

฿ 49.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 101462013144

฿ 43.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101252013145

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ID แบบตรง รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วัสดุ ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความเผื่อ ID ไม่ได้ระบุ ความ ความเผื่อ ความหนา / ความยาว ไม่ได้ระบุ
ความเผื่อ OD ไม่ได้ระบุ ประเภทการขาย ขายโดยหน่วยเดียว พื้นผิว การขัดเงา ผ้า