1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้ากากตะแกรงสำหรับปิด FE-460-S

หน้ากากตะแกรงสำหรับปิด FE-460-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากเรซิ่นคุณสมบัติติดไฟยาก (UL94 V-0)
· เหมาะสำหรับแผงสื่อสารที่ต้องมีการกระจายความร้อนและอื่นๆ
· ติดตั้ง/ถอดเปลี่ยนง่าย
· ชนิดบาง มีส่วนยื่นออกจากพื้นผิวติดตั้งเพียง 8.5 มม.
· สามารถใช้สกรูหัวจม M3 และ M4 ได้
· สอดคล้องกับพัดลมระบายอากาศขนาดมาตรฐานต่างๆ
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สื่อสาร, อุปกรณ์ตรวจวัด, แร็คเซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
FE-460-2-F-3
FE-460-2S
FE-460-4-F-3
FE-460-4S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแนวตั้งยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างแนวนอน
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 33.00

VENTILATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101141146.565118

฿ 175.00

VENTILATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -124.5124.58.565113

฿ 28.00

VENTILATORS 1 ชิ้น 32 วัน 1080806.565118

฿ 175.00

VENTILATORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -85.585.58.565114

กำลังโหลด …

  1. 1