(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพการดูดและระบายลมเพิ่มขึ้น 40% หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องระบายอากาศรุ่นทั่วไป FE-603
· ปรับแรงดันอากาศในคลังสินค้าโดยใช้การขยายตัวและหดตัวที่เกิดขึ้นในขณะการแช่แข็งและการละลายน้ำแข็ง มีฮีตเตอร์สำหรับป้องกันกลายเป็นน้ำแข็ง (ใช้กลไกป้องกันความร้อนเกินด้วยเทอร์โมสตัท) มีตาข่ายป้องกันแมลง สายไฟต่อออกจากโกดังสินค้าเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ชนิดเลื่อน ช่วยให้สามารถปรับช่วงความหนาพาแนลได้อิสระตั้งแต่ 85 มม. ถึง 150 มม. ช่องระบายอากาศด้านหน้าทำจากโพลีโพรพิรีนเพื่อป้องกันรอยบุ๋มและอื่นๆ ขณะขนส่ง
การใช้งาน | สำหรับดูดและระบายลม | แนวตั้งยาว(มิลลิเมตร) | 176 | ความกว้างแนวนอน(มิลลิเมตร) | 176 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 16.5 | ความหนาของแผงบังคับ(มิลลิเมตร) | 85 to 150 | วัสดุ | โพลีโพรพีลีน |
ปลอกสวม | งาช้าง | อุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +60°C | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC100 |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 65100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FE-604 ในชุด เครื่องระบายอากาศ (วาล์วปรับแรงดันอากาศ) FE-604
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง