1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ ทำจากสแตนเลส B-1124

โซ่ ทำจากสแตนเลส B-1124
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,717.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] · เหล็กเส้นสแตนเลส "คุณสมบัติ" · ความหนาห่วงโซ่ 3.2/4.5 มม., ความยาวรวม 1 ม้วน 30 ม.

รหัสสินค้า
B-1124-DIA4.5(30M)
B-1124-FAI3.2(30M)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแหวน หนา
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (อ้างอิง)
(N)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 5,533.00

PERIPHERAL EQUIPMENT B 1 ชิ้น 32 วัน 104.515010755

฿ 3,717.00

TAKIGEN 1 ชิ้น 32 วัน 103.26010756

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท โซ่ บอล วัสดุ สายลวดสแตนเลส ความยาวเต็ม 1 ขดลวด(ม.) 30