1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล็อคโซลินอยด์แบบที่ใช้กันทั่วไป (แบบปิดล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-33-22

ล็อคโซลินอยด์แบบที่ใช้กันทั่วไป (แบบปิดล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-33-22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ตัวล็อคไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่จะล็อคเมื่อเดินกระแสไฟ (แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน)
[คุณสมบัติ]
· กุญแจไฟฟ้าสำหรับประตูขนาดกลางและเล็ก
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า: DC 24 V ±5%
· วัฏจักรการทำงาน: 100% (แรงขับต่อเนื่อง)
· แรงดันไฟฟ้าที่ทนได้: AC 1000 V: ระยะเวลา 1 นาที (AC 1200 V: ระยะเวลา 1 วินาที)
· อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้: -5°C ถึง +40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
· ความชื้นโดยรอบที่ใช้: ต่ำกว่า 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ

ตัวล็อคไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่จะล็อคเมื่อเดินกระแสไฟ

ลักษณะภายนอกของ LE-33-22

ลักษณะภายนอกของ LE-33-22

Drawing ระบุขนาด LE-33-22

Drawing ระบุขนาด LE-33-22

Drawing ระบุขนาด LE-33-23

Drawing ระบุขนาด LE-33-23

หมายเลขผลิตภัณฑ์พิกัดกระแสไฟฟ้า (mA)พลังงานที่บริโภค (W)แรงกดสลัก (ในตอนที่เป็นแบบขนาน) Nมวลผลิตภัณฑ์ (ก.)
LE-33-221453.50.7133
LE-33-231042.50.2546
รหัสสินค้า
LE-33-22
LE-33-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ ล็อคไฟฟ้า พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป
(N)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 697.00

KEYSWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ล็อคไฟฟ้าล็อคเมื่อถ่ายทอดสดDC24702029.450.7--50234

฿ 600.00

KEYSWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10---481418.730.25DC24VAC 1000 / ระยะเวลา 1 นาที50235

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) -5°C to +40°C ความชื้นในการทำงานโดยรอบ 85% RH หรือน้อยกว่า รหัสรุ่น/ Part number แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน
ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 200