(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบล็อคแบบโซลินอยด์ที่จะล็อคเมื่อเดินกระแสไฟ ปลดล็อคเมื่อไม่มีไฟฟ้าไหลผ่าน สินค้าจะปลดล็อคเมื่อสายเคเบิลเสียหายเนื่องจากไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ ดังนั้น สินค้านี้จึงสามารถใช้ได้ในสถานที่ต่างๆ เช่น ทางออกฉุกเฉินที่มีการอพยพผู้คน และการดับเพลิงที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม
[คุณสมบัติ]
· กุญแจไฟฟ้าสำหรับประตูขนาดกลางและเล็ก
· ตัวล็อคไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่จะล็อคเมื่อเดินกระแสไฟ (แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน)
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของ, อุปกรณ์ประเภทต่างๆ
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 94 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 27 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 31.3 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 6 | กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป(N) | 2.4 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C |
ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | 85% RH หรือน้อยกว่า | รหัสรุ่น/ Part number | แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน | ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 200 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | AC 1000 / ระยะเวลา 1 นาที | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 50233 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-33-21 ในชุด ล็อคโซลินอยด์แบบที่ใช้กันทั่วไป (แบบปิดล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-33-21
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง