1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคโซลินอยด์แบบที่ใช้กันทั่วไป (แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-30-22

ล็อคโซลินอยด์แบบที่ใช้กันทั่วไป (แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-30-22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวล็อคไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่ปลดล็อคโดยการใช้ ON แหล่งจ่ายไฟ (แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน)
[คุณสมบัติ]
· กุญแจไฟฟ้าสำหรับประตูขนาดกลางและเล็ก
· โครงสร้างหลัก (แบบล็อคอัตโนมัติ)
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า: DC 24 V ±5%
· วัฏจักรการทำงาน: 100% (แรงขับต่อเนื่อง)
· อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้: -5 ถึง +40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
· ความชื้นโดยรอบที่ใช้: ต่ำกว่า 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ

ล็อคโซลินอยด์แบบที่ใช้กันทั่วไป สำหรับประตูขนาดกลางและเล็ก

ลักษณะภายนอกของ LE-30-22

ลักษณะภายนอกของ LE-30-22

เกี่ยวกับการป้องกันจุดสัมผัส (ผังวงจรไฟฟ้าการดูดกลืนแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับของ DC โซลินอยด์)

เกี่ยวกับการป้องกันการจุดสัมผัส
(ผังวงจรไฟฟ้าการดูดกลืนแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับของ DC โซลินอยด์)

Drawing ระบุขนาด LE-30-22

Drawing ระบุขนาด LE-30-22

Drawing ระบุขนาด LE-30-23

Drawing ระบุขนาด LE-30-23

หมายเลขผลิตภัณฑ์พลังงานที่บริโภค (W)แรงดึงสลัก (ในตอนที่เป็นแบบขนาน) Nแรงกดสลัก (ในตอนที่เป็นแบบขนาน) Nมวลผลิตภัณฑ์ (ก.)
LE-30-223.50.71.1129
LE-30-232.50.250.446
  • ตัวคุมระยะสลักของผลิตภัณฑ์นี้, แรงที่ใช้ดึง, แรงที่ใช้กดเป็นค่าในตอนที่ติดตั้งในแนวขนาน
  • ที่อุณหภูมิโดยรอบ 40°C การบริโภคพลังงานขณะที่อุณหภูมิคอยล์สูงขึ้นถึงประมาณ 65° จะเป็นพิกัดแรงดัน (แรงขับต่อเนื่อง)
  • เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโซลินอยด์อย่างต่อเนื่อง จะมีอุณหภูมิที่สูง (ประมาณ 70°C) กรณีที่กลัวว่ามือจะไปสัมผัส กรุณาพิจารณาความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาและดำเนินมาตรการป้องกันการถูกไฟลวก
  • กรุณาปลดโหลดของส่วนสลักตอนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
  • ไม่มีขั้วไฟฟ้า (+/ - ) ที่โซลินอยด์
รหัสสินค้า
LE-30-22
LE-30-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ ล็อคไฟฟ้า พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป
(N)
กลอนล็อค แรงดึงเข้า
(N)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 736.00

KEYSWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ล็อคไฟฟ้าปลดล็อคเมื่อถ่ายทอดสดDC24702029.451.10.750231

฿ 600.00

KEYSWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10---481418.730.40.2550232

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) -5°C to +40°C ความชื้นในการทำงานโดยรอบ 85% RH หรือน้อยกว่า รหัสรุ่น/ Part number แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน
ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 200 พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC24V