1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า (แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-36-DSL

KEYSWITCHES

ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า (แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-36-DSL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,213.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล็อคไฟฟ้าประเภทติดตั้งที่ด้านข้างของกรอบ
[คุณสมบัติ]
· แบบบางที่มีความหนา 20 มม.
· แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน
· การใช้ประกอบกับหัวล็อคจะช่วยให้ปลดล็อคได้ด้วยกุญแจในเวลาฉุกเฉิน (ไฟดับ ฯลฯ)
· สามารถส่งสัญญาณข้อมูลใส่กุญแจได้ (เมื่อล็อคชิ้นส่วนสำหรับยึดแล้วจะไม่มีแรงดันไฟฟ้าส่งออก)
· พร้อม LED (เขียว) ไฟติดขณะปลดล็อค (เวลากระแสไฟฟ้าไหลผ่านโซลินอยด์)
· สามารถใช้ได้ทั้งซ้ายและขวาตามต้องการ (ดัดแปลงรูน็อตสำหรับการติดตั้งทั้งสองด้าน)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับระบบจัดการใส่และปลดล็อคกล่องขนาดเล็ก เช่น กล่องกุญแจ หรือล็อกเกอร์

ล็อคไฟฟ้าประเภทติดตั้งด้านข้างของกรอบ

ลักษณะภายนอกของ LE-36-DSL

ลักษณะภายนอกของ LE-36-DSL

ล็อคไฟฟ้าชนิดติดตั้งด้านข้างเคส สามารถใช้ได้ทั้งซ้ายและขวาตามต้องการ (ดัดแปลงรูน็อตสำหรับการติดตั้งทั้งสองด้าน)
แบบบางที่มีความหนา 20 มม.
แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน การใช้ประกอบกับหัวล็อคจะช่วยให้ปลดล็อคได้ด้วยกุญแจในเวลาฉุกเฉิน (ไฟดับ ฯลฯ) · สามารถส่งสัญญาณข้อมูลใส่กุญแจได้ (เมื่อล็อคชิ้นส่วนสำหรับยึดแล้วจะไม่มีแรงดันไฟฟ้าส่งออก)
พร้อม LED (เขียว) ไฟติดขณะปลดล็อค (เวลากระแสไฟฟ้าไหลผ่านโซลินอยด์)
มีไดโอดสำหรับป้องกันจุดสัมผัสติดตั้งอยู่ภายใน
ระบบจัดการใส่และปลดล็อคกล่องขนาดเล็ก เช่น กล่องกุญแจ หรือล็อกเกอร์

  • ใส่กุญแจ

การปิดประตูจะทำให้กดสลักล็อคและใส่กุญแจเชิงกล

  • ปลดล็อค

การปล่อยไฟฟ้าไหลผ่านโซลินอยด์ทำให้ปลดล็อคของสลักและดึงประตูมาข้างหน้าเพื่อทำให้ประตูเปิดได้

  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 24 V DC ±5%
  • พลังงานที่บริโภค: ประมาณ 2.2 W (ประมาณ 90 mA)
  • วัฏจักรการทำงาน: 100% (แรงขับต่อเนื่อง)
  • พิกัดสวิตช์: DC 30 V / 0.1 A (โหลดความต้านทาน)
  • วัสดุ: อะลูมิเนียมขึ้นรูป (ADC) แผ่นเหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC)
  • · อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -5 ถึง + 40°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
  • ความชื้นโดยรอบที่ใช้: ต่ำกว่า 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)
  • น้ำหนัก: 180 ก.
Drawing ระบุขนาด (มม.) ตัวล็อคโซลินอยด์

Drawing ระบุขนาด (มม.) ตัวล็อคโซลินอยด์

Drawing ระบุขนาด (มม.) ชิ้นส่วนสำหรับยึด (รวมในชุด)

Drawing ระบุขนาด (มม.) ชิ้นส่วนสำหรับยึด (รวมในชุด)

Drawing การติดตั้งสำหรับอ้างอิง

Drawing การติดตั้งสำหรับอ้างอิง

รหัสสินค้า
LE-36-DSL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,213.00

KEYSWITCHES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ล็อคไฟฟ้า ล็อคไฟฟ้า ปลดล็อคเมื่อถ่ายทอดสด พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC24
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 84 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 63.5 ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 20
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) -5°C to +40°C ความชื้นในการทำงานโดยรอบ 85% RH หรือน้อยกว่า รหัสรุ่น/ Part number แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน
ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 200 พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC24V รหัส ผลิตภัณฑ์ 50293

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-36-DSL ในชุด ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า (แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-36-DSL