(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลส จึงทนทานต่อความกัดกร่อนสูง (ส่วนโซลินอยด์มีการเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์)
· ตัวล็อคไฟฟาแบบโซลินอยด์ที่ปลดล็อคโดยการใช้ ON แหล่งจ่ายไฟ (แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน)
· รูสำหรับติดตั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกับ LE-30-11, LE-33-11 (ความสูงสลักจะแตกต่างกัน)
· สำหรับติดตั้งได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ให้ถอดที่ปิดออกในตอนที่ติดตั้งด้านหน้า)
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 105 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 27 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 34 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 8 | กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป(N) | 1.76 | กลอนล็อค แรงดึงเข้า(N) | 1.37 |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C | ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | 85% RH หรือน้อยกว่า | รหัสรุ่น/ Part number | แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน |
ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 500 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 50304 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-73-11 ในชุด ตัวล็อคโซลินอยด์ทนน้ำ (แบบปิดล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-73
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง