(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าเป็นแบบรวมวงจรควบคุมเอาไว้ในตัวอุปกรณ์ด้วย
· ไม่ต้องมีทิศทางการติดตั้ง
· แรงขับและแรงดึงคงที่
· ส่งสัญญาณใส่และปลดล็อคได้
· สามารถใส่และปลดล็อคด้วยการสั่งงานระยะไกลได้
[การใช้งาน]
· ประตูขนาดกลางและขนาดใหญ่
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 170 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 48 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 43 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 40 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | 0°C to +50°C | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 50226 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-20 ในชุด หัวขับวาล์วลิเนียร์ LE-20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง