(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อแรงดันไฟฟ้าส่งเข้าขาดไปในเวลาติดตั้งแบตเตอรี่แล้วเปิดสวิตช์ ON นั้น วงจรไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่แทน
· แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตไว้สำหรับ IC
พิมพ์ | คอนโทรลเลอร์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC100 | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 110 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 75 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC100V |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 50070 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-101 ในชุด อุปกรณ์จ่ายไฟ LE-101
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง