1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนกเตอร์ประตู LE-127

ELECTRIC LOCKS

คอนเนกเตอร์ประตู LE-127
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,626.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีกระแสไหลผ่านเฉพาะเวลาปิดประตูดังนั้นสายไฟจะไม่เกะกะเวลาเปิดประตู
· เดินสายไฟได้ง่าย

รหัสสินค้า
LE-127
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,626.00

ELECTRIC LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ล็อคไฟฟ้า ล็อคไฟฟ้า ล็อคเมื่อถ่ายทอดสด พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC24
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 60 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 95 ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 47
หน้าสัมผัส ความจุ DC24V/5A พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC24V ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC1500V/ระยะเวลา 1 นาที
รหัส ผลิตภัณฑ์ 50127

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-127 ในชุด คอนเนกเตอร์ประตู LE-127