(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวล็อคไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่จะล็อคเมื่อเดินกระแสไฟ (แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) และคลายล็อคเมื่อไม่มีไฟฟ้าผ่าน ใช้สำหรับทางออกฉุกเฉินที่เน้นการอพยพและการดับเพลิงมากกว่าความปลอดภัยในการป้องกันอาชญากรรม เนื่องจากจะปลดล็อคเมื่อสายไฟขาดจากไฟหรืออุบัติเหตุ
[คุณสมบัติ]
· สำหรับติดตั้งได้ทั้งสองด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ให้ถอดที่ปิดออกในตอนที่ติดตั้งด้านหน้า)
· สามารถใส่กุญแจด้วยการสั่งงานระยะไกลได้
· พร้อมที่ปิดป้องกัน (สามารถถอดออกได้)
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของ / เคสประเภทต่างๆ
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 85 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 20 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 32 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 5 | กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป(N) | 1.37 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C |
ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | 85% RH หรือน้อยกว่า | รหัสรุ่น/ Part number | แบบล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน | ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 200 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 50120 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-33-12 ในชุด ตัวล็อคโซลินอยด์ (แบบปิดล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-33-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง