(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งกลไกเปิดล็อคฉุกเฉินได้
· โครงสร้างหลัก (แบบล็อคอัตโนมัติ)
· สำหรับติดทั้งด้านหน้าและด้านใน / ด้านหลัง
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของ / เคสประเภทต่างๆ
พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | ล็อคไฟฟ้า | ปลดล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 60 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 14 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 18 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 3 | กลอนล็อค แรงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป(N) | 0.58 | กลอนล็อค แรงดึงเข้า(N) | 0.49 |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C | ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | 85% RH หรือน้อยกว่า | รหัสรุ่น/ Part number | แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน |
ขดลวด สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 250 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 50118 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE-30-14 ในชุด ตัวล็อคโซลินอยด์ (แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-30-14
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง