(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พร้อมกลไกปลดล็อคฉุกเฉิน
· ติดตั้งกลไกป้องกันโซลินอยด์อยู่ภายใน
· ใช้ได้ตั้งแต่มือจับสำหรับประตูน้ำหนักเบาไปจนถึงมือจับสำหรับประตูน้ำหนักมาก
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
LE-41-1 |
LE-41-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ล็อคไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความหนาของแผงบังคับ (มิลลิเมตร) | บังคับ มือจับ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,742.00 | KEYSWITCHES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ล็อคไฟฟ้า | ปลดล็อคเมื่อถ่ายทอดสด | DC100 | มากถึง 5 | A-140-1 | 50134 | ||
฿ 7,549.00 | ACTUATOR | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | - | มากถึง 3.2 | A-140-2, 3 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิดการปลดล็อคด้วยการกระตุ้น | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 240 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 34 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | -5°C to +40°C | ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | 85% RH หรือน้อยกว่า |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC100V | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | AC1500V/ระยะเวลา 1 นาที | การใช้พลังงาน(W) | 2 |
มวล(ก.) | 650 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง